CPI-SA25-40-25-100
CPI-SA25-40-25-100
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Länge (in)
2.66
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Gewicht (lb)
0.73
Länge (mm)
67.6
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Gewicht (kg)
0.33
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Oberflächenbehandlung
blau
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
PublishedDate
1675366232000
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top