CPI-SA25-40-25-100
CPI-SA25-40-25-100
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
1.57|0.98
Longueur (in)
2.66
Poids (lb)
0.73
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Diametre tube (mm)
40|25
Longueur (mm)
67.6
Poids (kg)
0.33
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
PublishedDate
1675366232000
Taille tube
40 mm / 25 mm
terminaison
Bleu
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top