CPI-SA25-40-25-150
CPI-SA25-40-25-150
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
0.93
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Länge (in)
2.66
Gewicht (kg)
0.42
Länge (mm)
67.6
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Produktreihe
Schwenkarme
PublishedDate
1675366282000
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Oberflächenbehandlung
blau
Back to Top