CPI-SA25-40-25-150
CPI-SA25-40-25-150
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
0.93
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Longueur (in)
2.66
Longueur (mm)
67.6
Diametre tube (mm)
40|25
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Poids (kg)
0.42
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1675366282000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm / 25 mm
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top