CPI-SA25-40-25-175
CPI-SA25-40-25-175
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.04
Länge (in)
2.66
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Gewicht (kg)
0.47
Länge (mm)
67.6
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Produktreihe
Schwenkarme
PublishedDate
1675366563000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top