CPI-SA25-40-25-175
CPI-SA25-40-25-175
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
2.66
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Poids (lb)
1.04
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Diametre tube (mm)
40|25
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Poids (kg)
0.47
Longueur (mm)
67.6
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
PublishedDate
1675366563000
Matériel
Aluminum
terminaison
Bleu
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
40 mm / 25 mm
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top