CPI-SA25-40-25-50
CPI-SA25-40-25-50
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
0.53
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Länge (in)
2.66
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Länge (mm)
67.6
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Gewicht (kg)
0.24
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Oberflächenbehandlung
blau
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
PublishedDate
1675365843000
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top