CPI-SA25-40-25-50
CPI-SA25-40-25-50
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
2.66
Poids (lb)
0.53
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Longueur (mm)
67.6
Poids (kg)
0.24
Diametre tube (mm)
40|25
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Bleu
Matériel
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm / 25 mm
PublishedDate
1675365843000
Back to Top