CPI-SA25-40-40-175
CPI-SA25-40-40-175
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
1.09
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Länge (in)
2.84
Länge (mm)
72.0
Gewicht (kg)
0.49
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
PublishedDate
1675366444000
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Back to Top