CPI-SA25-40-40-175
CPI-SA25-40-40-175
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.09
Longueur (in)
2.84
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Diametre tube (in)
1.57
Diametre tube (mm)
38.1
Longueur (mm)
72.0
Poids (kg)
0.49
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
PublishedDate
1675366444000
terminaison
Bleu
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
40 mm / 40 mm
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top