CPI-SA25-40-40-75
CPI-SA25-40-40-75
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
2.84
Gewicht (lb)
0.69
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.31
Länge (mm)
72.0
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1675365773000
Oberflächenbehandlung
blau
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top