CPI-SA25-40-40-75
CPI-SA25-40-40-75
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
1.57
Poids (lb)
0.69
Longueur (in)
2.84
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Longueur (mm)
72.0
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Diametre tube (mm)
38.1
Poids (kg)
0.31
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
PublishedDate
1675365773000
terminaison
Bleu
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm / 40 mm
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top