CPI-SAP-18
CPI-SAP-18
Sensorhalter
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
0.2
Apple Core (in)
0.75
Apple Core (mm)
19.0
Sensordurchmesser (mm)
18.0
Gewicht (kg)
0.091
Sensorgröße (mm)
18.0
Produkt Typen
Sensorechtsschwenkendaler
Apple Core Size
19
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktreihe
Sensorhalterungen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top