CPI-SEC-2515
CPI-SEC-2515
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
2.50 / 1.50
Gewicht (lb)
2.72
Rohrdurchmesser (in)
2.50|1.50
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
500.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
200.0
Gewicht (kg)
1.23
max_static_clamp_load1_metric
677.0
max_static_clamp_load2_metric
271.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
63.5|38.1
Rohrkombination (mm)
63.5 / 38.1
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
677.0
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
2,50 in / 1,50 in
Material
Aluminum
PublishedDate
1675441653000
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top