CPI-SEC-2515
CPI-SEC-2515
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique Max 2 (ft lb)
500.0
Charge statique Max 4 (ft lb)
200.0
Diametre tube (in)
2.50|1.50
Combinaison de tubes (in)
2.50 / 1.50
Poids (lb)
2.72
max_static_clamp_load2_metric
271.0
Diametre tube (mm)
63.5|38.1
Combinaison de tubes (mm)
63.5 / 38.1
max_static_clamp_load1_metric
677.0
Charge statique Max 1 (Nm)
677.0
Poids (kg)
1.23
Charge statique Max 3 (Nm)
271.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Poignet de Serrage
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
PublishedDate
1675441653000
Taille tube
2.50 po / 1.50 po
Back to Top