CPI-SECM-1075
CPI-SECM-1075
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.00 / 0.75
Rohrdurchmesser (in)
0.75|1.00
Gewicht (lb)
0.17
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
10.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
8.0
Rohrdurchmesser (mm)
19|25.4
Rohrkombination (mm)
25.4 / 19
max_static_clamp_load1_metric
13.6
Gewicht (kg)
0.08
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
13.6
max_static_clamp_load2_metric
10.8
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
10.8
Rohr Durchmesser
1,00 in / 0,75 in
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Klemmblock
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1675441260000
Back to Top