CPI-SECM-1075
CPI-SECM-1075
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
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 0.75
Poids (lb)
0.17
Diametre tube (in)
0.75|1.00
Charge statique Max 4 (ft lb)
8.0
Charge statique Max 2 (ft lb)
10.0
Diametre tube (mm)
19|25.4
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 19
max_static_clamp_load1_metric
13.6
Charge statique Max 1 (Nm)
13.6
Charge statique Max 3 (Nm)
10.8
max_static_clamp_load2_metric
10.8
Poids (kg)
0.08
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675441260000
Taille tube
1.00 po / 0.75 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Poignet de Serrage
Matériel
Aluminum
Back to Top