CPI-SECM-2020M
CPI-SECM-2020M
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.79
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
8.0
Gewicht (lb)
0.12
Rohrdurchmesser (in)
0.79
max_static_clamp_load_metric
10.8
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
10.8
Rohrkombination (mm)
20 / 20
Rohrdurchmesser (mm)
20
Gewicht (kg)
0.06
PublishedDate
1675440060000
Produkt Typen
Klemmblock
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
20 mm / 20 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top