CPI-SECM-2020M
CPI-SECM-2020M
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
0.12
Diametre tube (in)
0.79
Charge statique max (ft lb)
8.0
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.79
Combinaison de tubes (mm)
20 / 20
Charge statique max (Nm)
10.8
Diametre tube (mm)
20
max_static_clamp_load_metric
10.8
Poids (kg)
0.06
Taille tube
20 mm / 20 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
Gammes de produits
Poignet de Serrage
PublishedDate
1675440060000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Back to Top