CPI-SECM-2520M
CPI-SECM-2520M
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
10.0
Gewicht (lb)
0.17
Rohrdurchmesser (in)
0.98|0.79
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
10.0
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.79
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
13.6
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
10.8
max_static_clamp_load1_metric
13.6
max_static_clamp_load2_metric
10.8
Gewicht (kg)
0.08
Rohrdurchmesser (mm)
25|20
Rohrkombination (mm)
25 / 20
Produkt Typen
Klemmblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
Rohr Durchmesser
25 mm / 20 mm
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675440043000
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top