CPI-SECM-2520M
CPI-SECM-2520M
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
Charge statique Max 2 (ft lb)
10.0
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.79
Poids (lb)
0.17
Diametre tube (in)
0.98|0.79
Charge statique Max 4 (ft lb)
10.0
Charge statique Max 1 (Nm)
13.6
Combinaison de tubes (mm)
25 / 20
Charge statique Max 3 (Nm)
10.8
max_static_clamp_load2_metric
10.8
max_static_clamp_load1_metric
13.6
Poids (kg)
0.08
Diametre tube (mm)
25|20
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1675440043000
Gammes de produits
Poignet de Serrage
Taille tube
25 mm / 20 mm
Back to Top