CPI-SGM-10-1260M-R
CPI-SGM-10-1260M-R
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
6.34
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Länge (in)
49.61
Länge (mm)
1260.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
2.88
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651339000
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktreihe
Crossbar-Tooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Rohr Durchmesser
1,00 in
Back to Top