CPI-SGM-40-1200-RR-EL
CPI-SGM-40-1200-RR-EL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
5.56
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Länge (in)
47.24
Rohrdurchmesser (mm)
40
Gewicht (kg)
2.52
Länge (mm)
1200.0
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Rohr Durchmesser
40 mm
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651341000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top