CPI-SGM-40-1200-RR-EL
CPI-SGM-40-1200-RR-EL
L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
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
47.24
Poids (lb)
5.56
Diametre tube (in)
1.57
Poids (kg)
2.52
Diametre tube (mm)
40
Longueur (mm)
1200.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outil de Presse
Taille tube
40 mm
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651341000
Type de produit
Outil de presse
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top