CPI-SGM-ASSY-BT-FL
CPI-SGM-ASSY-BT-FL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
1.18
Gewicht (lb)
4.38
Länge (in)
49.61
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
1.986
Länge (mm)
1260
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
PublishedDate
1683651341000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top