CPI-SGM-ASSY-BT-FL
CPI-SGM-ASSY-BT-FL
L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
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
1.18
Longueur (in)
49.61
Poids (lb)
4.38
Diametre tube (mm)
30
Poids (kg)
1.986
Longueur (mm)
1260
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Outil de presse
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outil de Presse
PublishedDate
1683651341000
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top