CPI-SGM-ASSY-RLC
CPI-SGM-ASSY-RLC
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
1.18
Gewicht (lb)
8
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
3.629
Rohr Durchmesser
30 mm
PublishedDate
1683651343000
Produktreihe
Crossbar-Tooling
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top