CPI-SGM-ASSY-RRC-EL
CPI-SGM-ASSY-RRC-EL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
8.5
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (kg)
3.856
Rohrdurchmesser (mm)
30
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
PublishedDate
1683651343000
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
30 mm
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Back to Top