CPI-UT-2-4-85
CPI-UT-2-4-85
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
4
Höhe der Aufspannplatte (in)
0.13
Höhe (in)
2
Höhe (mm)
50.8
Länge (mm)
101.6
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Material
Urethane
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Back to Top