CPI-UT-2-4-85
CPI-UT-2-4-85
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur plaque arrière (in)
0.13
Hauteur (in)
2
Longueur (in)
4
Longueur (mm)
101.6
Hauteur (mm)
50.8
Type de produit
Bloc pour station de dépose
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Urethane
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Blocs d’emboîtement
Back to Top