CPI-VSA-ARVL-750-G38
CPI-VSA-ARVL-750-G38
Die von DESTACO patentierte Venturi Typ ARV ermöglicht dem Anwender mit nur einer Druckluftleitung den schnellsten Vakuumaufbau und das schnellste Abblasen in der Industrie. -0,88 bar werden erreicht bei einer Druckluft von 4 bar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.25
Gewicht (kg)
0.114
Apple Core (mm)
19
Material
Aluminum
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 G
Sensoranschluß
Nein
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Schalldämpfer
Ja
Apple Core Size
19
283-HTS_TARIFF_CODE
84148080
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Befestigung
0,75 Apple Core (links)
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Back to Top