Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s ARVL (Auto Release Venturi) Series of vacuum generators offers users the fastest vacuum and blow-off in the industry.

CPI-VSA-ARVL-750-G38

Le Venturi de type ARV breveté par DE-STA-CO permet à l'utilisateur la formation de vide la plus rapide et le soufflage le plus rapide dans l'industrie avec . 27inhg or -0,88 bar sont obtenus avec un air comprimé de 60psi ou 4 bar.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 0.25
Embout (mm) 19
Poids (kg) 0.114
Silencieux Oui
Matériel Aluminum
Taille alimentation 1/8 NPT
Gammes de produits Générateurs de Vide
Port de détecteur Non
Filetage couvercle (Male) 3/8 G
Filetage couvercle (Female) 1/8 NPT
Fonction de produit Outillage Robotique
montage 0.75 Apple Core, Left Hand
283-HTS_TARIFF_CODE 84148080
Type de produit ARV
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Back to Top