CPI-VSA-ARVL-B32-G38
CPI-VSA-ARVL-B32-G38
Die von DESTACO patentierte Venturi Typ ARV ermöglicht dem Anwender mit nur einer Druckluftleitung den schnellsten Vakuumaufbau und das schnellste Abblasen in der Industrie. -0,88 bar werden erreicht bei einer Druckluft von 4 bar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.3
Gewicht (kg)
0.134
Befestigung
32 mm Ball, (links)
DistributorGroup
End Effectors
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Sensoranschluß
Nein
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Schalldämpfer
Ja
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 G
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Back to Top