Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s ARVL-B (Auto Release Venturi) Series of vacuum generators offers users the fastest vacuum and blow-off in the industry.

CPI-VSA-ARVL-B32-G38

Le Venturi de type ARV breveté par DE-STA-CO permet à l'utilisateur la formation de vide la plus rapide et le soufflage le plus rapide dans l'industrie avec . 27inhg or -0,88 bar sont obtenus avec un air comprimé de 60psi ou 4 bar.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.3
Poids (kg) 0.134
Taille alimentation 1/8 NPT
Port de détecteur Non
Silencieux Oui
Matériel Aluminum
montage 32 mm Ball, Left Hand
Type de produit ARV
Gammes de produits Générateurs de Vide
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Filetage couvercle (Male) 3/8 G
Filetage couvercle (Female) 1/8 NPT
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top