CPI-VSA-ARVR-312-U38
CPI-VSA-ARVR-312-U38
Die von DESTACO patentierte Venturi Typ ARV ermöglicht dem Anwender mit nur einer Druckluftleitung den schnellsten Vakuumaufbau und das schnellste Abblasen in der Industrie. -0,88 bar werden erreicht bei einer Druckluft von 4 bar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.24
Gewicht (kg)
0.107
Produktfunktion
Robotertooling
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Material
Aluminum
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Anschlussgewinde (NPT Female)
3/8 NPT
Sensoranschluß
Ja
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Schalldämpfer
Ja
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
Block
Back to Top