Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s ARVR-312 (Auto Release Venturi) Series of vacuum generator cup mounts are block style can pair with an optional sensor.

CPI-VSA-ARVR-312-U38

Le Venturi de type ARV breveté par DE-STA-CO permet à l'utilisateur la formation de vide la plus rapide et le soufflage le plus rapide dans l'industrie avec . 27inhg or -0,88 bar sont obtenus avec un air comprimé de 60psi ou 4 bar.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.24
Poids (kg) 0.107
Matériel Aluminum
Type de produit ARV
Filetage couvercle (Female) 3/8 NPT
Taille alimentation 1/8 NPT
Silencieux Oui
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
montage Block
Gammes de produits Générateurs de Vide
Port de détecteur Oui
Back to Top