CPI-VSA-ARVR-B32-G38
CPI-VSA-ARVR-B32-G38
Die von DESTACO patentierte Venturi Typ ARV ermöglicht dem Anwender mit nur einer Druckluftleitung den schnellsten Vakuumaufbau und das schnellste Abblasen in der Industrie. -0,88 bar werden erreicht bei einer Druckluft von 4 bar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.3
Gewicht (kg)
0.134
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 G
Schalldämpfer
Ja
Befestigung
32 mm Ball, rechte Hand
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Sensoranschluß
Nein
Anschlussgewinde
1/8 NPT
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Back to Top