CPI-WRWM-45-25-20
CPI-WRWM-45-25-20
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
8.58
Länge (in)
19.26
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Länge (mm)
489.2
Gewicht (kg)
3.9
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
PublishedDate
1674225574000
Produkt Typen
Schwenkflansch
Drehung
45
Rohr Durchmesser
2,50 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top