CPI-WRWM-45-25-20
CPI-WRWM-45-25-20
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
2.50
Poids (lb)
8.58
Longueur (in)
19.26
Poids (kg)
3.9
Diametre tube (mm)
63.5
Longueur (mm)
489.2
Gammes de produits
Bride Pivotante
PublishedDate
1674225574000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Rotation
45
Taille tube
2.50 mm
Type de produit
Assemblage rotatif
Back to Top