CPI-WRWM-45-60-00
CPI-WRWM-45-60-00
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
19.26
Gewicht (lb)
8.58
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Länge (mm)
489.2
Gewicht (kg)
3.9
Rohrdurchmesser (mm)
60
Rohr Durchmesser
60 mm
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
Produkt Typen
Schwenkflansch
PublishedDate
1674224987000
Drehung
45
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top