CPI-WRWM-45-60-00
CPI-WRWM-45-60-00
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
19.26
Diametre tube (in)
2.36
Poids (lb)
8.58
Diametre tube (mm)
60
Longueur (mm)
489.2
Poids (kg)
3.9
Rotation
45
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Bride Pivotante
PublishedDate
1674224987000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
60 mm
Type de produit
Assemblage rotatif
Back to Top