CPI-WRWM-90-60-00
CPI-WRWM-90-60-00
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
19.26
Gewicht (lb)
10.56
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (kg)
4.8
Länge (mm)
489.2
Rohrdurchmesser (mm)
60
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
Drehung
90
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
60 mm
Produkt Typen
Schwenkflansch
PublishedDate
1674225647000
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top