CPI-WRWM-90-60-00
CPI-WRWM-90-60-00
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
2.36
Poids (lb)
10.56
Longueur (in)
19.26
Diametre tube (mm)
60
Poids (kg)
4.8
Longueur (mm)
489.2
Taille tube
60 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Bride Pivotante
Fonction de produit
Outillage Robotique
Rotation
90
PublishedDate
1674225647000
Type de produit
Assemblage rotatif
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top