CPI-WRWM-90-60-50
CPI-WRWM-90-60-50
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
10.56
Länge (in)
19.26
Länge (mm)
489.2
Rohrdurchmesser (mm)
60
Gewicht (kg)
4.8
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
Rohr Durchmesser
60 mm
Produkt Typen
Schwenkflansch
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Drehung
90
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1674227792000
Back to Top