CPI-WRWM-90-60-50
CPI-WRWM-90-60-50
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
2.36
Longueur (in)
19.26
Poids (lb)
10.56
Longueur (mm)
489.2
Diametre tube (mm)
60
Poids (kg)
4.8
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Assemblage rotatif
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60 mm
Gammes de produits
Bride Pivotante
Rotation
90
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1674227792000
Back to Top