CPI-WRWM-90-60-60
CPI-WRWM-90-60-60
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Länge (in)
19.26
Gewicht (lb)
10.56
Gewicht (kg)
4.8
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
489.2
Drehung
90
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkflansch
PublishedDate
1674224759000
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
60 mm
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top