CPI-WRWM-90-60-60
CPI-WRWM-90-60-60
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
10.56
Diametre tube (in)
2.36
Longueur (in)
19.26
Longueur (mm)
489.2
Poids (kg)
4.8
Diametre tube (mm)
60
Taille tube
60 mm
Type de produit
Assemblage rotatif
Gammes de produits
Bride Pivotante
Rotation
90
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1674224759000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top