Sackgreifer
DBG100-2-S06-200BC-KIT
DBG100-2-S06-200BC-KIT
Der DBG-100-SOX Roboter standoff Sackgreifer ermöglicht die einfache Montage an jeder Roboterschnittstelle
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
6
Gewicht (lb)
7.7
Höhe (mm)
152.4
Gewicht (kg)
3.5
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
DBG
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Produkt Typen
Sackgreifer
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top