Sackgreifer
DBG50-2
DBG50-2
DBG 50 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Werkstückgewicht (lb)
50
Gewicht (lb)
38
Max. Werkstückgewicht (kg)
22.68
Gewicht (kg)
17
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Sackgreifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Produktreihe
DBG
Maximale Sackgröße
17x28x5 in (432x711x122 mm)
Back to Top