Robohand Greifer
DCT-12M
DCT-12M
Dieser Greifer eignet sich durch die verschiedenen Zubehöre (ein anpassbarer Stopp, magnetwiderstandsbeständige oder induktive Sensoren) für eine ganze Reihe an Einsatzbereichen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.002
Maximale Fingerlänge (in)
2.5
Gewicht (lb)
0.2
Zylinder Durchmesser (in)
0.47
Luftverbrauch (in³)
0.117
Druckbereich (psi)
40-100
Greifkraft (lbf)
7.2
accuracy_in_english
0.0028
Maximale Fingerlänge (mm)
65.0
Zylinder Durchmesser (mm)
12
Druckbereich (bar)
3-7
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
accuracy_mm_metric
0.07
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.05
Greifkraft (N)
32.0
Luftverbrauch (cm³)
1.92
Gewicht (kg)
0.09
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Reaktionszeit (schließen) (Sek)
0.6
Anzahl der Spannbacken
2.0
Direktverbindung
Ja
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0900
Öffnungswinkel
180.0
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
90.0
Sonderausführung
180° Öffnungswinkel
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.2
Produktfunktion
Greifen
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.06
Produkt Typen
180° Winkelgreifer
PublishedDate
1673978523000
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Federunterstützung
Nein
Schutzklasse
IP43
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe
DCT / CT
Produktzubehör
SLKT-159
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-159V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KP-DCT-12-BR
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top